Desbarbador 8N
0.0.612.47
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.612.47 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 88 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
The length of the tool shaft can be adjusted to make it easier to use.
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 6.0.1
21040803
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Código arancelario
82055980