Ángulo tope 8


Variante seleccionada
Cierre integrado, ángulo tope 8 Zn (0.0.728.13)
Cierre integrado, ángulo tope 8 Zn
0.0.728.13
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 tope puerta 8 Zn, zamak, zinc.
2 topes, EPDM, negro
1 tornillo avellanado DIN 7991 M4x12, St, zinc.
1 tuerca 8 St M4, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.728.13
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 67 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El tope puerta 8 Zn limita la amplitud de movimiento de una puerta batiente dentro de un marco. Forma un tope de seguridad completo con cuña de frenado. Dos insertos de elastómero actúan como topes, asegurando que la puerta se cierre suavemente en su marco.
Este tope de puerta metálico de alta calidad puede utilizarse junto con el kit de tope de puerta doble 8 (0.0.671.94) en puertas dobles sin montante central.
A la hora de determinar el tamaño de la puerta y su holgura, deben tomarse en consideración las dimensiones del tope de puerta 8. Esta robusta solución de bloqueo de puerta fabricada en zamak se fija en la ranura de la serie 8 del marco de la puerta. El tope de seguridad está situado después de la aleta de la ranura para que la puerta pueda cerrarse completamente.
Las puertas dobles sin montante central proporcionan a las cabinas para máquinas una amplia zona de acceso. Introducir y extraer las piezas de trabajo y las herramientas es sencillo, ya que no hay nada que estorbe.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Material:  Plastic (PA-GF)Depth:  42Height:  20Thickness:  4.5ESD-safe:  X
Material:  Die-cast zincDepth:  41.5Height:  16Thickness:  3.5ESD-safe: 

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000