Tirante D25
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Barra de tracción D25-650, acero, zincado brillante
1 Tope de impacto M8 D30x30, NBR
1 Kit de clips de sujeción D30, acero, inoxidable
1 Muelle de torsión 6,5x52, acero, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.664.12 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 8,9 kg |
| Fuerza perm. | Fper. = 6000 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Material | St. zinc. |
| Capacidad de carga máxima | M = 6000 kg |
Descripción
La lanza está disponible en dos diseños con funciones de seguridad y accesorios ingeniosos. La lanza D25-686 con auto-elevación es particularmente ergonómica. Un muelle ejerce un empuje hacia arriba en la lanza, por lo que es muy fácil el enganche y desenganche de los carros con el pie. No es necesario agacharse ni realizar maniobras complicadas. Una vez desencajados, la lanza se pliega automáticamente.
Para mayor seguridad, un tope evita que la lanza golpee el carro al plegarse. Dos muelles aseguran que la lanza quede plegada.
Utilizando la palanca para lanza 38, la lanza queda asegurada al carro para que no pueda bajar involuntariamente. Al bajar la lanza, el tope para lanza 32 opcional asegura que no caiga al suelo y evita que los usuarios la empujen demasiado con el pie. El tope elástico frena la lanza eficazmente.
Al utilizar la versión de la lanza D25-686 sin el mecanismo de auto-elevación, el pivote del acoplamiento debe apuntar hacia arriba. El peso de la lanza de acero asegura el enlace. Como en este modelo no hay muelle de auto-elevación, la lanza se debe plegar a mano.
Debido a la gran fuerza de tracción generada durante el transporte, el perfil 8 80x40 es el mejor indicado para montar el marco del carro.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Line: LPS | Drawbar length: 574 | Drawbar width: 202 | Thickness: 6 | Self-lifting: ✓ | |
| Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: ✓ | |
| Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
73269098