Plantillas taladrado, unión estándar
Datos técnicos
Volumen de suministro
Casquillos de taladrado, St, endurecidos y pulidos
Tope limitador longitudinal escamoteable
Brida de fijación al perfil
Características
Número de artículo | 0.0.026.19 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 810 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, negro |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Edge length X: 40 | Grooves: | |
Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: | |
Line: 10 | Edge length X: 50 | Grooves: | |
Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
73269098