Kit de polea motriz M


Variante seleccionada
Kit de polea motriz, transportador de correa dentada 8 40 M -80 (0.0.726.00)
Kit de polea motriz, transportador de correa dentada 8 40 M -80
0.0.726.00
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea motriz monopieza, transportador de correa dentada 8 40-80, Al, St
2 poleas de retorno 8 40 D50-80, Al, St, NBR
2 cubiertas 8 40 M -80, St, inoxidable
2 perfiles 6 30x30 segmento l=90 mm, Al, anodizado

Características

Número de artículo0.0.726.00
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 1,98 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de polea motriz, transportador de correa dentada 8 40 M -80 incluye los componentes de accionamiento dependientes de la anchura para un transportador de correa dentada con una anchura modular de 80 mm y un accionamiento de centro de item.
El kit comprende la polea motriz con dentado T5, dos poleas de retorno, dos cubiertas 8 40 M y dos segmentos de perfil para mayor rigidez. El kit de unidad de accionamiento 8 40 M (0.0.725.72) actúa como cojinete y fijación de los componentes. El kit de unidad de accionamiento incluye las fijaciones necesarias.
La cubierta 8 M está fabricada en acero inoxidable y ofrece una protección fiable contra los enredos al cubrir de forma segura los puntos de atrapamiento de las poleas.
La anchura recomendada de la correa dentada es de 72 mm.

Variantes

Ordenar por

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  80 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090