Perfil fijación de paneles D30


Variante seleccionada
Perfil fijación de paneles D30 3-5 mm ESD, negro, similar al RAL 9005 (0.0.652.82)
Perfil fijación de paneles D30 3-5 mm ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.652.82
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.652.82
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 113 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 3000 mm
MaterialPP-ESD
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

La forma más rápida de fijar paneles. El perfil fijación de paneles se coloca en el tubo perfilado D30 y se le puede insertar un panel de entre 3 y 5 mm de grueso.
Sólo con colocar estos perfiles en los cantos de los paneles es suficiente para aguantarlos. La unión queda prácticamente sellada ofreciendo protección ante polvo y salpicaduras. El perfil fijación de paneles también evita que el panel entre en contacto con el perfil portador, lo que contribuye a reducir los niveles de ruido.
Los perfiles junta se pueden cortar a medida fácilmente usando los alicates de uso general.
El color negro del plástico indica que el producto es electroestáticamente disipativo (ESD).

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Gris GrisSeguridad ESD:  X
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Gris GrisSeguridad ESD:  X
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Negro NegroSeguridad ESD: 
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Negro NegroSeguridad ESD: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Código arancelario
39161000