Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40 2x4-5mm Al, natural
0.0.713.09
0.0.713.09
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.713.09 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 200 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
El sistema de fijación también puede combinarse con una serie de paneles, así como con las series X y XMS. No es necesario recortar secciones en perfiles ni paneles.
Nota: Para facilitar el montaje, los perfiles de aluminio para la fijación en paneles deben pedirse 0,5 mm más cortos que la medida de corte calculada.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 3 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 3 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40 2x4-5mm Al, natural
0.0.713.09
0.0.713.09