Esquinera con rodillo 8 40x40

0.0.719.44


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 esquinera 8 40x40, fundición de aluminio, blanco similar al RAL 9006
1 eje , St, zinc.
1 roldana, PA6, negro
2 arandelas elásticas, St, zinc.
2 discos distanciadores 2mm, Al, natural
1 disco distanciador 6mm, Al, natural
1 inserto, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x22, St, zinc.
2 arandelas, St, zinc.
1 tornillo avellanado DIN 7991 M4x8, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.719.44
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 221 g
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaF = 150 N

Descripción

La esquinera con rodillo 8 40x40 puede utilizarse con perfiles 8 40x40 para construir puertas correderas de grandes dimensiones. Crea una unión de perfiles estable para el marco de la puerta y cuenta con una roldana ajustable.
Dependiendo de cómo se disponga la roldana en la esquinera, la puerta se colocará centrada sobre la ranura guía o puede estar desplazada en una disposición excéntrica. Como resultado, se puede modificar el espacio libre entre dos puertas correderas situadas en ranuras paralelas de la serie 8.
Una puerta corredera fabricada con perfiles 8 40x40 puede constar de una sola puerta móvil y un segmento fijo. En este caso, el área máxima de acceso es el 50 % de la anchura total.
La puerta puede utilizarse con la cerradura de puerta corredera 8 40x40 (0.0.723.87), que también actúa como maneta. Como alternativa, también puede utilizar una maneta de item y un cierre magnético de puerta corredera 8 (0.0.718.40).
Para construir una puerta corredera de perfiles 8 40x40 que tenga un amplio área de acceso, lo mejor es utilizar tres segmentos de puerta móvil. En este caso, la apertura máxima es el 66 % de la anchura total.
Una puerta corredera que no tenga ningún segmento fijo puede abrirse y cerrarse por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, en el segmento de la puerta delantera, se utiliza una cerradura de puerta corredera 8 (0.0.715.40) y, en la puerta corredera trasera, se utiliza una cerradura de puerta corredera 8 40x40 (0.0.723.87) junto con un perfil marco 8 40x40 (0.0.707.73).
Como alternativa, también se pueden utilizar manetas de item y cierres magnéticos de puerta corredera 8 (0.0.718.40).
Cuando una puerta corredera fabricada con perfiles 8 40x40 tiene dos segmentos móviles y dos fijos, puede abrirse desde el centro. El máximo área de acceso equivale al 50 % de la anchura total.
Los dos segmentos móviles pueden mantenerse cerrados mediante la cerradura de puerta corredera 8 (0.0.715.40). Como alternativa, también puede utilizar manetas de item y cierres magnéticos de puerta corredera 8 (0.0.718.40).

Indicaciones de montaje

Si cambia la disposición de las arandelas, puede crear una desviación lateral de 2 mm. La inversión del sentido de desplazamiento de la roldana crea una desviación de 4 mm.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73083000