sujetacables


Variante seleccionada
Manguito de acero D3-11 (0.0.682.18)
Manguito de acero D3-11
0.0.682.18
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.682.18
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 8 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl

Descripción

El guardacabos D12/D3 se utiliza para crear eslingas que no se doblen ni se desgasten. El manguito de acero D3-11 comprime y mantiene firmemente unidos los extremos de los cables de acero en estas eslingas.
También está disponible la herramienta para manejar colocar estos manguitos de acero, la crimpadora de manguitos D3.

Variantes

Ordenar por

Sécurité ESD:  Type de montage:  VisDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  VisDiamètre câble:  2 mm
Sécurité ESD:  Type de montage:  PressesDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  PressesDiamètre câble:  2 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Código arancelario
76169990