Kit de crimpado D3/D2

0.0.723.22


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 kits de crimpado D3/D2, St

Características

Número de artículo0.0.723.22
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 48 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de crimpado D3/D2 es un juego de insertos para la herramienta de crimpado electromecánico EK 50 ML de Klauke y se utiliza para crimpar manguitos D3 o D2 en cables o cables Bowden.
Esta herramienta compacta con batería crimpa los extremos de los cables de forma segura y cómoda, incluso en espacios muy reducidos.
Nota: Consulte el documento de la sección de descargas que contiene información más detallada sobre la herramienta de crimpado.
Antes de crimpar un manguito, asegúrese de formar un bucle de cable que tenga suficiente cable sobrante en el extremo. El inserto de crimpado es compatible con los manguitos D2-7 (0.0.682.19) y D3-11 (0.0.682.18) de item.

Indicaciones de montaje

Antes de poder utilizar el kit de crimpado D3/D2, debe retirarse el kit de crimpado ya montado en la herramienta de crimpado EK 50 ML de Klauke. Cuando el kit de crimpado está montado correctamente, la abertura más grande (D3) se encuentra en el interior.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Código arancelario
84879059