Kit de unión automática
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 unión automática 6, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912 M5x37, St, zinc.
1 localizador de unión automática 6/8, PA, gris
1 tuerca 8 St M5 AV6/8, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.723.42 |
|---|---|
| Par | M = 8 Nm |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 27 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Las uniones automáticas se atornillan en la ranura del perfil de la serie 6 y no requieren ningún mecanizado del perfil. El perfil puede moverse en cualquier momento.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 10 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Código arancelario
73181568