Kit de unión automática
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuerpo 12 con agujero pasante, St
1 cuerpo 12 con agujero roscado, St
1 Tornillo Allen DIN912-M8x80, St
Características
| Número de artículo | 0.0.003.51 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 140 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 34 Nm |
Descripción
Los kits de empalme automáticos deben utilizarse siempre a pares. Según el tamaño del perfil y la carga, pueden ser necesarios varios kits.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 10 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181542