Kit de unión estándar


Variante seleccionada
Kit unión estándar 12, zincado (0.0.003.35)
Kit unión estándar 12, zincado
0.0.003.35
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Plaqueta de unión estándar 12, St, zinc.
Tornillo gota de sebo especial, similar ISO 7380-M12x30, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.003.35
Serieserie 12
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
Pesom = 70 g
Unidad de suministro1 kit
Par de apriete, zinc.Mzinc. = 80 Nm

Descripción

El kit unión estándar 12 zincado de item une dos perfiles de la serie 12 en ángulo recto para crear una conexión altamente resistente al desplazamiento y a la torsión. La placa de unión es de acero zincado y sobresale hacia las ranuras de ambos lados para garantizar que la alineación de los perfiles sea resistente a la torsión.
Para instalar la unión, es necesario tallar una rosca en el núcleo del primer perfil. El segundo perfil necesita un orificio de instalación y se conecta en una posición fija.

Indicaciones de montaje

Instalación con testa de perfil enrasada

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  12
Serie:  5Materiale:  Acciaio (inox)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  12
Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M5Lunghezza filettatura:  12
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  6Materiale:  Acciaio (inox)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  un latoFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  6Materiale:  Plastica (POM)Forma:  compattoFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  un latoFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  un latoFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Plastica (POM)Forma:  compattoFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  8Materiale:  Plastica (POM)Forma:  compattoFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  20
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M10Lunghezza filettatura:  25
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M12Lunghezza filettatura:  30
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  KH8Lunghezza filettatura:  55
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Forma:  entrambi i latiFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  35

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568