Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al, natural
0.0.722.76
0.0.722.76
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.76 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 311 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
El perfil de sujeción de techo encaja en la ranura de serie 8 de la construcción del techo.
Cuando se construyen salas, el sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 facilita la construcción de techos que cumplan las normas técnicas pertinentes. Gracias a su gran capacidad de carga, los paneles de techo fabricados con paneles adecuados para el mantenimiento son transitables.
La capacidad de carga de 2000 N por m2 también se alcanza en techos transitables con un tamaño de panel de hasta 1160 x 1160 mm.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
76042100
Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8
Variante seleccionada

Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al, natural
0.0.722.76
0.0.722.76
* Información obligatoria