Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80


Variante seleccionada
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80 2x4-5mm Al, natural (0.0.714.18)
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 80 2x4-5mm Al, natural
0.0.714.18
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.714.18
Serieserie X
Protección contra ESDsi
Pesom = 349 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
idoneidad para sala blanca

Descripción

El sistema de fijación, perfil moldura X 8 80 2x4-5mm Al se utiliza para fijar en su lugar dos paneles de 4 a 5 mm de espesor, de policarbonato o plástico, por ejemplo. Este elemento de fijación de paneles para paredes de doble cara es adecuado para perfiles de 80 mm de ancho.
El sistema de fijación de item es un sistema modular para la fijación de paneles en su lugar. Está especialmente indicado para su uso en salas blancas, pero también puede utilizarse para construir paredes y techos. Cuando se utilizan conjuntamente, los perfiles base, las cubiertas de listones angulares, los perfiles de moldura y las juntas ayudan a crear superficies fáciles de limpiar del tipo que se necesita en una sala blanca.
El sistema de fijación también puede combinarse con una serie de paneles, así como con las series X y XMS. No es necesario recortar secciones en perfiles ni paneles.

Nota: Para facilitar el montaje, los perfiles de aluminio para la fijación en paneles deben pedirse 0,5 mm más cortos que la medida de corte calculada.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Rango grosor placa:  4-5 mmTipo de pared:  Individual
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Rango grosor placa:  4-5 mmTipo de pared:  Individual
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Rango grosor placa:  6-7 mmTipo de pared:  Individual
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Rango grosor placa:  6-7 mmTipo de pared:  Individual
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Rango grosor placa:  4-5 mmTipo de pared:  Doble
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Rango grosor placa:  4-5 mmTipo de pared:  Doble

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100