Broca escalonada
Variante seleccionada

Broca escalonada con mango cónico , unión universal 12
0.0.014.03
0.0.014.03
Datos técnicos
Nota técnica
Mango cónico: MT3
Características
| Número de artículo | 0.0.014.03 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 582 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Acero de alto rendimiento |
Variantes
Ordenar por
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 12 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: ✓ | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 5 | Einspannung: D12 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 6 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 10 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Klemmprofil | Baureihe: 8 | Einspannung: D15 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Klemmprofil | Baureihe: 6 | Einspannung: D11 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Gehrungs-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Zentral-Verbinder | Baureihe: 10 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Código arancelario
82075060
Broca escalonada
Variante seleccionada

Broca escalonada con mango cónico , unión universal 12
0.0.014.03
0.0.014.03