Burlete perfil marco 10x4,8
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.709.96 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 21,4 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | TPE |
| idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
40069000
Burlete perfil marco 10x4,8
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria