Datos técnicos
Volumen de suministro
2 med. articulaciones, fundición de zinc, alum. blanco RAL9006
4 elementos de fijación, fundición de zinc, zinc.
2 casquillos roscados M8 St, zinc.
2 anillos distanciadores, St, inoxidable
2 tornillos avellanados DIN 7991-M8x10, St
Características
| Número de artículo | 0.0.265.31 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 320 g |
| Carga móvil | F2 = 750 N |
| Carga móvil | F1 = 750 N |
| Carga fija | F1 = 5000 N |
| Carga fija | F2 = 1000 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Cuando se utilizan con anillos distanciadores, pueden utilizarse como articulaciones móviles. Si se quitan los anillos distanciadores, pueden utilizarse como elementos de acartelado, por ejemplo, tornapuntas, que además pueden enclavijarse
Las articulaciones con maneta pueden bloquearse y desbloquearse en una determinada posición. Particularmente adecuadas para soportes ajustables, brazos basculantes para contenedores de piezas y aplicaciones similares.
Variantes
Ordenar por
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
| Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / rainure | Levier de serrage: X | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / face frontale | Levier de serrage: X | Forme: des deux côtés |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000