Tuerca corredera St


Variante seleccionada
Tuerca 8 St M8, zincado (0.0.026.18)
Tuerca 8 St M8, zincado
0.0.026.18
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.026.18
Serieserie 8
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
RoscaM8
Pesom = 10 g
Fuerza perm.Fper. = 5000 N
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt
ParM = 25 Nm

Descripción

La tuerca 8 St M8, zincada de item es un elemento de unión universal con rosca M8.
Esta tuerca hecha de acero zincado se puede introducir mediante giro en cualquier punto a lo largo de la ranura del perfil de la serie 8 y se mantiene en posición mediante una pieza de empuje accionada por resorte.
Esta serie dispone de tuercas con diferentes características, pero el mismo tamaño de rosca.

Nota: Al seleccionar la variante adecuada, debe tenerse en cuenta la capacidad de carga de todo el sistema compuesto por la tuerca, la aleta de la ranura y el tornillo.
Las tuercas con elemento antigiro cuentan con una parte elevada en el centro que se proyecta hacia el interior de la abertura de la ranura. Como resultado, estas tuercas se posicionan automáticamente en la ranura.

Indicaciones de montaje

Las tuercas St se insertan en la ranura del perfil, donde se mantienen en posición mediante una bola cargada con muelle.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M3Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M3Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  doppeltBauart:  standard
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M10Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M10Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M10Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M12Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M10Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M12Bauform:  einfachBauart:  schwer
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M4Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M5Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M6Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewinde:  M8Bauform:  einfachBauart:  standard

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
73181900