Cinta deslizante


Variante seleccionada
Cinta deslizante 15x0,15 SA (0.0.655.28)
Cinta deslizante 15x0,15 SA
0.0.655.28
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Rollo, longitud 33 m

Características

Número de artículo0.0.655.28
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 3,5 g/m
Unidad de suministro1 rollo, longitud 33 m
MaterialPE-UHMW

Descripción

Cinta deslizante 15x0,15 SA
Evita el contacto directo entre los perfiles peldaño y el perfil zanca, de esta forma se evita el ruido que provocaría el contacto directo entre perfiles de aluminio.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  30 ... 33000
Unidad de suministro:  RuedaLargo:  33000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39191019