Plataformas

Plataformas

Las pasarelas y plataformas de trabajo constan de un bastidor básico estable y superficies antideslizantes. Los perfiles peldaño se pueden utilizar para construir plataformas desde una profundidad de 240 mm que van en aumento en incrementos de 80 mm hasta cubrir un área total de 36 m2 con una profundidad total de 6080 mm. Siguiendo la norma DIN EN ISO 14122, item recomienda que las plataformas tengan al menos 600 mm de ancho.

7 resultados