Perfiles guía z
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.719.29 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 4,9 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 6,5 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 6,08 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 10,96 cm4 |
| Peso | m = 1,23 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 3,44 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 5,09 cm3 |
Descripción
Este sistema de guiado de contenedores se fija a un marco mediante los anclajes para carril de roldanas de acero D30 (0.0.642.47). Gracias a las dos alturas de instalación de los perfiles guía es posible crear distintas distancias entre el transportador de rodillos y el contenedor. En la ranura de la serie 6 se pueden fijar sensores y otros accesorios.
La tapeta 36x26-47 ESD (0.0.719.33) facilita la introducción de los portacargas pequeños R-KLT.
Cuando se instalan en la altura superior, los contenedores R-KLT descansarán sobre el perfil guía y no entrarán en contacto con el carril de roldanas. En esta disposición, los contenedores se mantienen fijos en su lugar para las operaciones de recogida, tras lo cual pueden empujarse desde esta posición estática hacia un carril de roldanas.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: sin lado | Material: Al, anodizado | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (PVC) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: sin lado | Material: Plástico (ABS) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | |
| Serie: LPS | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042100