Perfiles guía z


Variante seleccionada
Perfil guía 6 36x26-47, natural (0.0.719.30)
Perfil guía 6 36x26-47, natural
0.0.719.30
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.30
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 4,9 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 6,5 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 6,08 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 10,96 cm4
Pesom = 1,23 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 500 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 3,44 cm3
Momento resistente, eje yWy = 5,09 cm3

Descripción

El perfil guía 6 36x26-47 utiliza la ranura que hay en la base de los portacargas pequeños R-KLT, tal como se indica en la Recomendación 4500 de la Asociación Alemana de la Industria Automovilística (VDA) para guiar de forma segura estos contenedores. El perfil guía puede utilizarse en lugar de una barandilla, ya sea por separado o junto con un transportador de rodillos.
Este sistema de guiado de contenedores se fija a un marco mediante los anclajes para carril de roldanas de acero D30 (0.0.642.47). Gracias a las dos alturas de instalación de los perfiles guía es posible crear distintas distancias entre el transportador de rodillos y el contenedor. En la ranura de la serie 6 se pueden fijar sensores y otros accesorios.
La tapeta 36x26-47 ESD (0.0.719.33) facilita la introducción de los portacargas pequeños R-KLT.
Cuando se utiliza el perfil guía 6 36x26-47, los transportadores de rodillos no necesitan ninguna guía lateral. Esto significa que se puede utilizar un sistema para portacargas pequeños R-KLT de varias anchuras sin tener que transformar el marco. Por ejemplo, se puede utilizar una alfombra transportadora de rodillos con perfiles guía colocados de forma adecuada para mover dos contenedores R-KLT de 300 mm de ancho o un contenedor R-KLT de 600 mm de ancho a lo largo del mismo raíl.
El perfil guía 6 36x26-47 puede instalarse en el carril de roldanas St, escuadra de fijación D30 (0.0.642.47) en dos alturas diferentes. Cuando se instalan en la altura inferior, los contenedores R-KLT que tienen una ranura en su base escalonada se guiarán lateralmente, con su base apoyada en un carril de roldanas.
Cuando se instalan en la altura superior, los contenedores R-KLT descansarán sobre el perfil guía y no entrarán en contacto con el carril de roldanas. En esta disposición, los contenedores se mantienen fijos en su lugar para las operaciones de recogida, tras lo cual pueden empujarse desde esta posición estática hacia un carril de roldanas. 

Variantes

Ordenar por

Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042100