rodillo elevador


Variante seleccionada
Rueda gato D62 (0.0.674.53)
Rueda gato D62
0.0.674.53
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Carcasa, fundición a presión de aluminio, recubrimiento pulverizado RAL 9006 aluminio blanco
Placa, acero, galvanizado brillante
Articulación del pie, NBR, negro
Rueda, PA, negro
Tornillo hexagonal de cabeza hueca DIN 912 M12x30, acero, galvanizado brillante
Arandela DIN 433 13, acero, galvanizado brillante
Tornillo adaptador M12-M16, acero, galvanizado brillante

Características

Número de artículo0.0.674.53
Serieserie X
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,2 kg
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga340 kg/rueda

Descripción

Un pie totalmente estable y una rueda al mismo tiempo? Ahora sí, con la rueda gato! Este producto combina una rueda con un pie de altura ajustable y superficie antideslizante. Permite a los usuarios mover bancos de trabajo, equipos de laboratorio y racks allí donde se necesiten. Una vez colocados, se baja el pié asegurando la estabilidad del conjunto.
Las ruedas gato D62 están diseñadas para soportar cargas de hasta 3400 N. El ajuste de altura se puede modificar mediante la rueda de ajuste integrada o utilizando una llave (SW 17). El pie ajustable puede compensar una diferencia de altura de hasta 12 mm.

Indicaciones de montaje

La rueda gato D62 se puede instalar a cualquier placa base con roscas M12 y M16 utilizando el tornillo Allen y la arandela suministrados.
Cuando se utilizan placas base con rosca M16, la secuencia de montaje es irrelevante.
Asegúrese de seguir la secuencia correcta de montaje al usar placas de base con rosca M12.

Variantes

Ordenar por

Tragfähigkeit (Rolle):  340 kgRollendurchmesser:  62 mmLaufbelag:  Polyamid (PA)Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000