Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tapeta D30-8,5, St, zinc.
1 Arandela D26, St, zinc.
1 Imán D25, St, niquelado
1 Tornillo Allen DIN 6912 M6x12, St, zinc.
1 Tuerca V 8 St M6, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.700.29 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 49 g |
| Fuerza de retención | 80 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Parcialmente premontado |
Descripción
El imán 8 D30-8,5 M6 se atornilla en una ranura de la serie 8. Cuando se combina con el adaptador 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) y una tuerca perfil adecuada, se puede utilizar en un tubo perfilado 6 D30. No es necesario cambiar el tornillo con este fin.
Nota: siga las instrucciones de seguridad para trabajar con imanes de neodimio.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051110