Perfil X pared interior 8
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.698.25 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Protección contra ESD | No |
| Sección transversal | A = 6,75 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 2,68 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 5,59 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 7,3 cm4 |
| Peso | m = 1,82 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 4,14 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 3,65 cm3 |
Descripción
El Perfil X pared interior 8 40x27 tiene numerosas aplicaciones, como la de conectar paneles de 6 mm de grosor desde el interior con multiblocks adhesivos de item. Su sólida parte central puede taladrarse. También se le pueden mecanizar roscas desde M8 hasta M12 sin ningún problema.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100