Cordón de retención


Variante seleccionada
Cordón de retención D6, gris (0.0.622.12)
Cordón de retención D6, gris
0.0.622.12
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.622.12
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 10 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 20 m
MaterialNBR
Colorgris

Descripción

Variantes

Ordenar por

Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 10000Diamètre:  ø 3 mmCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  10000 Diamètre:  ø 3 mmCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Diamètre:  ø 6 mmCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Diamètre:  ø 6 mmCouleur:  gris gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39161000