Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.710.88 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 275 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Line: 5 | |
| Line: 6 | |
| Line: 8 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84879090