Datos técnicos
Volumen de suministro
4 columnas, Al, anodizado, natural
Kit de montaje, con 2 reductores de ángulo recto, 2 reductores, una manivela y todas las fijaciones necesarias
Notas sobre uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.707.59 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 7,122 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Carrera máx. | Hmax = 300 mm |
Descripción
Así se crean bancos de trabajo ergonómicos con el mínimo de materiales. A partir de los principios de la producción lean puede adaptar de forma precisa las soluciones a sus procesos, desde las dimensiones más pequeñas hasta una anchura de 1800 mm.
El kit de columnas de mesa debe combinarse con los tubos D16 6 A/F y los perfiles D40/D30 en las longitudes deseadas. Esto significa que podrá construir el tamaño de bastidor que desee hasta 1800 mm x 750 mm.
Se pueden construir mesas robustas con una capacidad de carga de hasta 120 kg que pueden configurarse como soluciones móviles y que no requieren una fuente de alimentación.
2 3x L2[mm] = B-114
3 1x L3[mm] = B-124
4 1x L4[mm] = B-176
5 2x L5[mm] = T-124
6 1x L6[mm] = B-114
7 1x L7[mm] = B-124
8 2x L8[mm] = √[(T-174)2+5632] - 50
9 1x L9[mm] = √[(B-174)2+5632] - 50
10 2x L10[mm] = T-213
11 1x L11[mm] = B-182
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090