Tubo D16 6 A/F


Variante seleccionada
Tubo D16 SW6 (0.0.699.97)
Tubo D16 SW6
0.0.699.97
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.699.97
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 347 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl

Descripción

El tubo D16 6 A/F se utiliza junto con los kits de columnas de mesa K como medio de sincronización de la transmisión del par en las columnas de mesa accionadas por manivela y ajustables en altura. Los acoplamientos se conectan mediante el casquillo hexagonal 6 A/F. El tubo se oculta dentro de un perfil 8 80x40 L (0.0.026.34) o un tubo perfilado D40/D30 (0.0.661.59).
Los tubos D16 6 A/F están ocultos dentro del marco hecho de perfiles 8 80x40. Esto crea un mecanismo de sincronización de unidades invisible y seguro para el kit de columnas de mesa 8 80x40 K.
Los tubos D16 6 A/F, invisibles desde el exterior, atraviesan el interior del bastidor de la mesa, distribuyendo uniformemente el par motor en el kit de columnas de mesa D40/D30 K.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76082081