Kit columnas de mesa 8 80x40 K

0.0.707.52


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

4 columnas, Al, anodizado, natural
Kit de montaje, con 2 reductores de ángulo recto, 2 reductores, una manivela y todas las fijaciones necesarias
Notas sobre uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.707.52
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 15,98 kg
Unidad de suministro1 kit
Carrera máx.Hmax = 300 mm

Descripción

¡La base para bancos de trabajo autónomos! Gracias al uso de una manivela para ajustar la altura, los bancos de trabajo basados en el kit de columnas de mesa 8 80x40 K no requieren energía eléctrica. Las cuatro columnas de la mesa pueden ajustarse en altura hasta 300 mm, tienen ranuras de la serie 8 en el exterior y utilizan perfiles 8 80x40 como puntales de apoyo para el tablero. El tubo D16 6 A/F actúa como eje de sincronización, está oculto en el interior del bastidor y transmite el par de forma uniforme.
Los perfiles 8 80x40 y los tubos D16 6 A/F deben añadirse al kit según el tamaño de mesa requerido.
También debe pedir los tubos D16 6 A/F y los perfiles 8 80x40 en las longitudes deseadas para utilizarlos con el kit de columnas de mesa. Esto le permite construir bancos de trabajo con las dimensiones que desee, de hasta 1800 mm x 750 mm.
El kit de columnas de mesa 8 80x40 K consigue bancos de trabajo personalizados y regulables en altura manualmente. La altura de trabajo puede ajustarse hasta 300 mm mediante una manivela. Esto significa que se pueden construir bancos robustos para aplicaciones de producción o mantenimiento con un mínimo de materiales. Capacidad de carga de hasta 120 kg.
La compatibilidad con todos los componentes del sistema de bancos de trabajo y con todo el sistema de construcción modular de item garantiza que su construcción se adapte exactamente a sus necesidades. Esta solución también es ideal para estaciones de trabajo móviles y ergonómicas que no necesitan una fuente de alimentación.
La manivela puede extraerse y, en caso necesario, puede guardarse de forma segura en el banco de trabajo mediante el soporte magnético 8 Nd (0.0.687.14).
El sistema de ajuste de altura sincronizado para las cuatro columnas de mesa utiliza el tubo D16 6 A/F (0.0.699.97), que está oculto dentro del bastidor de la mesa.
1   2x   7.0.000.26 L1[mm] = T[mm]-200
2   3x   7.0.000.09 L2[mm] = B[mm]-80
3   1x   7.0.000.26 L3[mm] = B[mm]-120
4   1x   7.0.000.09 L4[mm] = √[(B-140)2+5422] - 60
5   2x   7.0.000.09 L5[mm] = T[mm]-160
6   2x   0.0.699.98 L6[mm] = T[mm]-207
7   1x   0.0.699.98 L7[mm] = B[mm]-126

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090