Datos técnicos
Volumen de suministro
2 pletinas para el soporte de la cinta transportadora BFT 8, St, zincado brillante
2 casquillos roscados M6 para inserción de rodamientos, tubo perfilado D30-d16 Al, St, zincado brillante
2 rodamientos, tubo perfilado D30-D16 AI
2 rodamientos de bolas de ranura profunda DIN 625-1 628/8 - 2RS, St
4 tuercas V 8 St M6, St, zincado brillante
6 tornillos avellanados DIN 7991 M6x14, St, zincado brillante
4 tornillos avellanados DIN 7504 3.9x19, St, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.709.55 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Peso | m = 337 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Nota: Debe incorporarse un soporte de cinta cada 2.000 mm a lo largo del recorrido de retorno de una cinta.
El soporte de cinta consiste en dos rodamientos para un tubo D30 (0.0.628.56) que actúa como roldana de apoyo para el recorrido de retorno. El soporte también sirve de fijación para el perfil de conducto U 40x40 SE (0.0.487.27) que se coloca como protección para evitar enredos.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36123691
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Código arancelario
84313900