Datos técnicos
Volumen de suministro
1 unidad de accionamiento 8 40 izquierda, Al, acabada en barril
1 unidad de accionamiento 8 40 derecha, Al, acabada en barril
1 tapeta 8 40, PA6, ESD, negra
1 anillo de posicionamiento, cinta transportadora 8 40, PA6, ESD, negra
1 anillo de seguridad DIN 472-38x1,5, St
2 tornillos Allen DIN 6912 M8x14, St, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.702.72 |
---|---|
Par | M = 10 Nm |
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 434 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 950 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Estado en la entrega | Parcialmente premontado |
Descripción
En el caso de cintas transportadoras planas, la cinta también se puede ajustar con precisión para que discurra recta en el kit de unidad de retorno utilizando el kit de ajuste fino 8 (0.0.715.05).
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Código arancelario
84313900