Kit montaje KLE-LR
0.0.612.72
Datos técnicos
Volumen de suministro
Para procesar KLE 6 60x60 y 8 80x80, incluye, por ejemplo
Llave de par 4-20 Nm
Plantilla de taladrado KLE 6 60x60 LR
Plantilla de taladrado KLE 8 80x80 LR
Llave de espigas KLE
Características
| Número de artículo | 0.0.612.72 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 5,098 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
21049090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090