Kit placa unión 8


Variante seleccionada
Kit placa unión 8 40 120x120-90° (0.0.708.02)
Kit placa unión 8 40 120x120-90°
0.0.708.02
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Placa unión, St, zinc.
5 tornillos avellanados DIN 7991 M8x16, St, zinc.
2 tuercas perfil V 8 St 2xM8-73, St, zinc.
1 Tuerca V 8 St M8, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.708.02
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 323 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

¡Una sujeción más fuerte con menos material! Las placas de unión de item refuerzan las estructuras y mejoran la rigidez de los marcos, con lo que sirven de apoyo a técnicas de construcción ligeras y facilitan la inclusión de nuevos elementos en construcciones ya existentes.
Tiene a su disposición kits placa unión 8 preformados para todos los escenarios habituales de instalación, ya sean vértices de unión, perfiles cruzados o conexiones en T con un perfil atravesado. Se acoplan desde el exterior y se atornillan en una ranura de la serie 8 sin necesidad de mecanizado adicional. Las tuercas perfil dobles suministradas con los kits aceleran el trabajo aún más.
Las placas de unión de item conectan perfiles de aluminio con un 50 % más de fuerza y utilizan un 40 % menos de material que las placas sólidas de metal. Gracias a la forma optimizada del material, las placas de acero muestran una rigidez excepcional. Estas robustas placas de acero también se pueden usar para mejorar la protección frente a impactos de los bordes exteriores expuestos.
En la estructura 3D de las placas de unión, los orificios avellanados garantizan que estas placas instaladas tengan una superficie lisa, sin riesgos de lesión por cabezas de tornillo que sobresalgan. En lugar de desentonar, las placas de unión resaltan la estética de la construcción.
Nota: los kits placa unión de item no están diseñados como sustitutos de los kits de unión con tornillos.

Variantes

Ordenar por

Tipo de conexión:  UniversalForma:  Rectangular RectangularPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mm
Tipo de conexión:  UniversalForma:  Rectangular RectangularPaso:  XDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Forma de L Forma de LPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Forma T Forma TPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Triangular TriangularPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Triangular TriangularPaso:  Dimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Triangular TriangularPaso:  Dimensión X:  200 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Triangular TriangularPaso:  XDimensión X:  200 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  CruzadaForma:  Cuadrada CuadradaPaso:  XDimensión X:  200 mmDimensión Y:  200 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098