Kit pletina pivote 8 40

0.0.716.39


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 pletina pivote 8 40, St, zinc.
3 tuercas V 8 St M8, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M8x16, St, zinc.
1 tornillo gota de sebo con collar ISO 7380 M8x16, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.716.39
Serieserie 8
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 402 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit pletina pivote 8 40 resulta ideal para fijar una cinta transportadora o un carril de roldanas a un marco en cualquier ángulo. El ángulo de inclinación se ajusta moviendo la pletina pivote arriba o abajo en una ranura vertical en el marco de soporte.
La carga recomendada es de unos 1750 N.
En el caso de cargas dinámicas más elevadas, es aconsejable utilizar dos kits pletina pivote en paralelo en un perfil 8 80x40.
Tenga en cuenta la distancia mínima entre el marco y la cinta transportadora o el carril de roldanas, así como los límites de carga de los componentes cuando estén en uso. Esto reduce el riesgo de lesiones por los componentes en movimiento.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098