Kit rodillo de frenado D93-130 M8

0.0.710.07


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 rodillo de frenado D93
2 fijaciones para rodillo de frenado M8, acero, zincado brillante
4 tuercas perfil 8 acero M8, acero, zincado brillante
4 tornillos Allen DIN 912-M8x16, acero, zincado brillante
4 arandelas ISO 7089-8-200 HV, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.710.07
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,649 kg
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaF = 500 N

Descripción

El kit de rodillos de frenado D93-130 M8 ayuda a bajar cargas pesadas a una velocidad constante. El rodillo de frenado y un eje de acero estable garantizan que los contenedores y las mercancías de hasta 25 kg puedan transportarse con seguridad mediante elevadores o escotillas. Hay que tener en cuenta la carga total.
El rodillo de frenado protege el bastidor y la mercancía transportada de los daños causados por impactos a gran velocidad. La desaceleración aumenta en función de la velocidad.
El rodillo engomado también puede frenar las mercancías transportadas por contacto directo.
Fmáx = 500 N

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84313900