Kit unión central P


Variante seleccionada
Kit unión central P 6 (0.0.713.37)
Kit unión central P 6
0.0.713.37
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 perno de fijación, St, zinc.
1 tuerca 6 St M5, zinc.
1 casquillo con orificio, St, zinc.
1 tornillo prisionero M6, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.713.37
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 17 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit unión central P 6 se utiliza para conectar perfiles paralelos de la serie 6. De este modo, los elementos de protección y separación, intrínsecamente estables, pueden conectarse en serie muy rápidamente. También se puede compensar posteriormente un decalaje de altura.

Indicaciones de montaje

Para poder utilizar la unión, en uno de los perfiles debe taladrarse un orificio para el casquillo y otro para el perno de fijación.
Secuencia de instalación del kit unión central P 6:
1. Perfore el perfil 1 e inserte el casquillo
2. Gire la tuerca en la ranura del perfil 2 y atornille el perno de fijación hasta que el borde inferior del casquillo quede enrasado con la superficie del perfil
3. Mueva la tuerca y el perno de fijación a la posición correcta en la ranura y junte los perfiles
4. Apriete la conexión con el tornillo prisionero M6 (par de apriete M = 3,5 Nm)
5. Para soltar la conexión, retire el tornillo prisionero

Variantes

Ordenar por

Série:  8Type de rainure:  8 mmFiletage:  M8
Série:  6Type de rainure:  6 mmFiletage:  M6

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200