Kit de fijación perfil soporte 8
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 uniones raíl 8 R, inyección de aluminio, natural
2 uniones raíl 8 L, inyección de aluminio, natural
4 tornillos avellanados DIN 7991-M6x18
4 tuercas automáticas V 8 St M6, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.689.41 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 0,2 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Estos kits de fijación con tuercas ranuradas automáticas en forma de T premontadas se pueden utilizar para montar perfiles angulares en un marco de perfil en unos instantes: no hay nada más rápido.
Existen versiones con y sin tope para soluciones en las que los contenedores pueden deslizarse a uno o ambos lados. La rampa integrada garantiza un uso sencillo, rápido y seguro para una amplia gama de formas de contenedor.
a = profundidad del contenedor
b = ancho del contenedor
c = espacio entre perfiles (profundidad)
d = espacio entre perfiles (ancho)
L = longitud del perfil M W 40x40x4 E (máx. 1000 mm)
Variantes
Ordenar por
Ejecución: Tope | |
Ejecución: Sin tope |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73269098