Placas carro
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 placa de carro transversal, AI
Materiales de instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.714.07 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 230 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La placa de montaje se atornilla al carro guía. Todos los orificios necesarios vienen perforados de fábrica en la placa del carro transversal.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Forma de corredera: Estándar | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Forma de corredera: Estándar | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KGT / Carril guía 6 60 | Forma de corredera: Estándar | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Forma de corredera: Corredera cruzada | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Forma de corredera: Corredera cruzada | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KGT / Carril guía 6 60 | Forma de corredera: Corredera cruzada | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Adaptado | Forma de corredera: Corredera cruzada |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
76169990