Kit de unión estándar
Datos técnicos
Volumen de suministro
Plaqueta de unión estándar 8, St, zinc.
Tornillo gota de sebo especial, similar ISO 7380-M8x20, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.026.07 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 21 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 25 Nm |
Descripción
Para instalar la unión, es necesario tallar una rosca en el núcleo del primer perfil. El segundo perfil necesita un orificio de instalación y se conecta en una posición fija.
Los kits unión estándar 8 también están disponibles en un diseño con protección ESD para disipar las cargas electrostáticas.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: KH8 | Lunghezza filettatura: 55 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 35 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568