Tirante D25


Variante seleccionada
Lanza D25-686 (0.0.664.13)
Lanza D25-686
0.0.664.13
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Barra de tracción D25-650, acero, zincado brillante
1 Tope de impacto M8 D30x30, NBR
1 Kit de clips de sujeción D30, acero, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.664.13
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 8,5 kg
Fuerza perm.Fper. = 6000 N
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado
MaterialSt. zinc.
Capacidad de carga máximaM = 6000 kg

Descripción

De carrito a tren. La lanza D25-686 enlaza carros de transporte entre sí o a un vehículo tractor – ahora se pueden transportar más productos que nunca.
La lanza está disponible en dos diseños con funciones de seguridad y accesorios ingeniosos. La lanza D25-686 con auto-elevación es particularmente ergonómica. Un muelle ejerce un empuje hacia arriba en la lanza, por lo que es muy fácil el enganche y desenganche de los carros con el pie. No es necesario agacharse ni realizar maniobras complicadas. Una vez desencajados, la lanza se pliega automáticamente.
Para mayor seguridad, un tope evita que la lanza golpee el carro al plegarse. Dos muelles aseguran que la lanza quede plegada.
Utilizando la palanca para lanza 38, la lanza queda asegurada al carro para que no pueda bajar involuntariamente. Al bajar la lanza, el tope para lanza 32 opcional asegura que no caiga al suelo y evita que los usuarios la empujen demasiado con el pie. El tope elástico frena la lanza eficazmente.
Al utilizar la versión de la lanza D25-686 sin el mecanismo de auto-elevación, el pivote del acoplamiento debe apuntar hacia arriba. El peso de la lanza de acero asegura el enlace. Como en este modelo no hay muelle de auto-elevación, la lanza se debe plegar a mano.
Debido a la gran fuerza de tracción generada durante el transporte, el perfil 8 80x40 es el mejor indicado para montar el marco del carro.
Al utilizar la versión de la lanza D25-686 sin el mecanismo de auto-elevación, el pivote del acoplamiento debe apuntar hacia arriba. El peso de la lanza de acero asegura el enlace. Como en este modelo no hay muelle de auto-elevación, la lanza se debe plegar a mano.
La palanca de bloqueo de la barra de tracción 38 mantiene los elementos de acoplamiento ordenados y seguros. Mantiene la barra de tracción en posición vertical, algo especialmente aconsejable cuando se utiliza la versión sin mecanismo de autoelevación. La palanca accionada con el pie asegura que la palanca de bloqueo se pueda liberar sin necesidad de agacharse.

Indicaciones de montaje

El pasador del acoplamiento de la barra de tracción D25-74 (0.0.661.87) debe apuntar hacia arriba cuando se utiliza la barra de tracción D25-686 (0.0.664.13). Por el contrario, cuando se utiliza la barra de tracción D25-686 con autoelevación (0.0.664.12), el pasador debe colocarse hacia abajo. El acoplamiento se monta en el perfil de la serie 8 de 80 mm de alto del bastidor portante con la ranura indicada antes y dos kits de unión 8 6-8 mm con tornillo de cabeza hueca hexagonal M8 (0.0.684.91).

Variantes

Ordenar por

Serie:  LPSLongitud de lanza:  574Ancho de lanza:  202Grosor:  6Con auto-elevación: 
Serie:  8Longitud de lanza:  650Ancho de lanza:  313Grosor:  8Con auto-elevación: 
Serie:  8Longitud de lanza:  650Ancho de lanza:  313Grosor:  8Con auto-elevación:  X

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
73269098