Luz RGB multisegmento


Variante seleccionada
Luz RGB IO-Link multisegmento 480 (0.0.721.02)
Luz RGB IO-Link multisegmento 480
0.0.721.02
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 luz RGB IO-Link multisegmento 480
1 kit de unión

Características

Número de artículo0.0.721.02
Tensión de funcionamiento24 V DC
Protección contra ESDNo
Pesom = 436 g
Temperatura ambiente (en funcionamiento)0 °C … +50 °C
Clase de protecciónIP 67
PuertosIO-Link (V1.1)
Potencia9,1 W
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl, anodizado, natural
Consumo actual380 mA

Descripción

La luz RGB IO-Link multisegmento 480 es una luz de señalización y de estado con un LED brillante.
La parametrización se realiza a través de IO-Link. Las funciones de iluminación, como los colores, el control separado de los seis segmentos, la luminosidad y el comportamiento de parpadeo de los distintos segmentos de LED, pueden ajustarse libremente. También se pueden activar varios colores y patrones de parpadeo mediante entradas de activación, sin necesidad de utilizar IO-Link.
El difusor 480 (0.0.720.78) puede montarse como si fuera una tapa.

Variantes

Ordenar por

Länge:  125 mm
Länge:  250 mm
Länge:  480 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200