Brazo monitor, altura regulable


Variante seleccionada
Brazo para monitor HD, altura regulable, 4 articulaciones (0.0.731.31)
Brazo para monitor HD, altura regulable, 4 articulaciones
0.0.731.31
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 brazo para monitor, 4 ejes, fundición de aluminio
1 guía para cables
1 adaptador Vesa 75 y 100
1 adaptador de perfil
Elementos de unión

Nota técnica

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Características

Número de artículo0.0.731.31
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,17 kg
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaM = 8-20 kg

Descripción

El brazo para monitor, altura regulable, 4 ejes es una solución ergonómica, fiable y de tamaño reducido que sirve para ajustar una pantalla grande en cualquier dirección, incluso cuando se utiliza un PC integrado o una bandeja para teclado adicional o un soporte para equipo estrecho. Este brazo articulado, robusto y bien equilibrado, incorpora un resorte de gas y puede soportar un monitor con un peso total de 8 a 20 kg.
El brazo para monitor puede fijarse a una ranura horizontal o vertical de la serie 8. Los cables que van a la pantalla están cubiertos de forma segura.
Entre el brazo para monitor y su conexión VESA pueden instalarse fijaciones adicionales como la bandeja para teclado del brazo del monitor (0.0.722.03) y el soporte para equipo estrecho (0.0.693.79). Estas soluciones de tamaño reducido crean un entorno de trabajo ordenado y funcional.

Indicaciones de montaje

La conexión VESA, que cumple los estándares (VESA 75 y 100), del brazo para monitor de item se instala en la parte posterior del monitor de pantalla plana.

Variantes

Ordenar por

Nombre articulations:  4Charge:  max. 10 kg
Nombre articulations:  5Charge:  max. 10 kg
Nombre articulations:  4Charge:  max. 20 kg
Nombre articulations:  5Charge:  max. 20 kg

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85299096