Mordaza D40
1.0.003.75
Datos técnicos
Volumen de suministro
4 insertos magnéticos
Características
| Número de artículo | 1.0.003.75 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 185 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA |
Descripción
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21029107
eCl@ss 4.0
21020907
eCl@ss 4.1
21020907
eCl@ss 5.0
21029107
eCl@ss 5.1
21029107
UNSPSC 7.0
27112101
UNSPSC 9.0
27112101
eCl@ss 6.0.1
21029107
eCl@ss 7.1
21029107
eCl@ss 11.0
21020706
Código arancelario
39269097