Mosquetón D12-34

0.0.686.02


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.686.02
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 12 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt. zinc.

Descripción

El cable de fibra sintética D3 se puede redirigir fácilmente alrededor de los componentes y se suele utilizar con contrapesos. A la hora de realizar conexiones mecánicas para accionar o activar una solución Karakuri/LCA, conviene utilizar un cable de acero D3 enfundado. El guardacabos D12/D3 y el mosquetón D12-34 crean las conexiones entre cables y accesorios.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23130190
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
UNSPSC 9.0
31162306
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
eCl@ss 11.0
23130190
Código arancelario
73269098