Motorreductor AC
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.705.47 |
---|---|
Protección contra ESD | si |
Frecuencia nominal | fn = 50/60 Hz |
Relación de transmisión | i = 19,5 |
Peso | m = 6,9 kg |
Conformidad | CE, UR, CSA |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Par nominal | Mn = 18 Nm |
Velocidad nominal 50 Hz | nn = 70,5 1/rpm |
Potencia nominal | Pn = 180 W |
Corriente nominal | In = 0,99/0,56 A |
Clase de protección | IP 54 |
Tensión nominal | Un = 230/400 V |
Clase térmica | 130 °C |
Clase de eficiencia | IE3 |
Descripción
La instalación es más fácil gracias a que la unidad está compuesta por una máquina asíncrona y un reenvío angular integrado. Además, la carcasa de aluminio es muy ligera, silenciosa y duradera. El motor C.A. D16 tiene una clase de alta eficiencia IE3 conforme a la norma DIN EN 60034-30:2009.
El accionamiento se conecta a la cinta transportadora por la derecha o por la izquierda. Para su instalación, se utiliza el kit de fijación del motor 8 40 D16. La posición y la orientación también se pueden cambiar en solo unos pasos.
Para garantizar un funcionamiento seguro, el eje hueco del motor se tapa con un perfil de cobertura por el lado donde no se utiliza.
Variantes
Ordenar por
Übersetzung: i = 6 | Nenndrehmoment: 7 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 209,3 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 10 | Nenndrehmoment: 11 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 134,1 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 14 | Nenndrehmoment: 14 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 96 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 19 | Nenndrehmoment: 18 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 70,5 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 32 | Nenndrehmoment: 17 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 42,5 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A | |
Übersetzung: i = 75 | Nenndrehmoment: 25 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 18,4 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Código arancelario
85015100