Multiblock adhesivo


Variante seleccionada
Multiblock adhesivo 8 4mm, gris, similar al RAL 7042 (0.0.698.20)
Multiblock adhesivo 8 4mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.698.20
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Multiblock adhesivo, PA, gris
Espuma VHB: Adhesivo acrílico (celda cerrada 100 %)
Revestimiento VHB: Film PE, recubierto de silicona

Características

Número de artículo0.0.698.20
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 11,5 g
Unidad de suministro1 PU = 10 piezas.
MaterialPA
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

No los atornille: ¡péguelos! Los multiblocks adhesivos de item son la solución ideal para fijar paneles a ras en marcos de perfiles rápidamente y sin necesidad de mecanizado. Esta tecnología de adhesión puede utilizarse incluso para crear paneles de doble cara en las aberturas; sin un solo tornillo a la vista. Esto significa que se puede montar el revestimiento de una máquina con laterales lisos prácticamente en un momento.
Solo tiene que encajar el Multiblock adhesivo 8 en una ranura de la serie 8, sin necesidad de herramientas. Hay disponibles variantes para paneles con grosores de 4, 6 y 10 mm. Mediante los multiblocks con adhesivos en ambos lados, se pueden crear estructuras de doble panel. Para maximizar la estabilidad del panel, hay que colocar un Multiblock adhesivo lo más cerca posible de cada esquina. El hueco máximo entre dos multiblocks no debe superar los 300 mm.
Cuando se utilizan con paneles de un grosor adecuado, la superficie externa irá enrasada con el perfil. Se recomienda dejar un hueco de 3 mm en todos los bordes. Debe utilizar el Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8 para garantizar una perfecta colocación de los paneles. En el caso de paneles verticales, los espaciadores ayudan a amortiguar mecánicamente las cargas. Los espaciadores también facilitan la instalación y sostienen el panel en su lugar cuando se procede a retirar el film protector que cubre el adhesivo de debajo del panel.
Nota: Los multiblocks adhesivos están diseñados para su uso en interiores. En el caso de cargas colgantes, deben añadirse medios mecánicos de soporte.
Los potentes adhesivos de estos multiblocks están cubiertos por un film protector de color rojo. Durante la instalación, primero se coloca el panel frente al Multiblock adhesivo y luego se retira el film protector que hay entre los dos. En la item Academy puede encontrar un vídeo que muestra el proceso de ensamblado: academy.item24.com

Indicaciones de montaje

Assembly sequence:
1. Position the Adhesive Multiblock and twist it 90° to fix it in place
The adhesive pad and protective film are facing out
2. Clip Spacer 3mm (0.0.696.56) into place (optional)
3. Position and align panel element
The loose end of the protective film must remain accessible
4. Slowly pull off the protective film through the gap
Hold the panel element in place
5. Briefly press the panel element onto the fasteners
6. Finished

Variantes

Ordenar por

Model:  Both sidesAdjustment range:  4 mm
Model:  Both sidesAdjustment range:  6 mm
Model:  Both sidesAdjustment range:  10 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  4 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  6 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  10 mm

descargas

Datos CAD

«Multiblock adhesivo 8 4mm, gris, similar al RAL 7042» es un set de productos y contiene el mismo artículo 10 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39191080