Kit acoplamiento
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 kit de conexión en paralelo, Al
Materiales de instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.708.42 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 479 g |
| Relación de transmisión | i = 1 |
| Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 3,7 Nm |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | |
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | |
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090