Perfil 8 40x40 D30


Variante seleccionada
Perfil 8 40x40 1N D30 L, natural (0.0.725.24)
Perfil 8 40x40 1N D30 L, natural
0.0.725.24
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.725.24
SerieSerie D30
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 6,76 cm2
Momento de inercia, eje xIx = 9,29 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 9,44 cm4
Pesom = 1,82 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranuraF = 2500 N
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 4,64 cm3
Momento resistente, eje yWy = 4,72 cm3

Descripción

El perfil 8 40x40 1N D30 L es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8 que cuenta con un flanco de perfil de la serie D30. Esto significa que ahora puede utilizar uniones D30 para conectar tubos D30 (perfilados) directamente a un marco fabricado con perfiles rectangulares de la serie 8, sin necesidad de utilizar adaptadores.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item cuenta con tres ranuras de perfil de serie 8 abiertas. El contorno del perfil del sistema de construcción modular LP se ajusta a ras con la parte superior.
El perfil 8 40x40 1N D30 L facilita la construcción de aplicaciones en las que se combinan tubos (perfilados) con perfiles de la serie 8. Se utilizan diferentes uniones en función de la orientación del flanco del perfil.
Las aplicaciones típicas incluyen estructuras base portantes con superestructuras hechas de tubos (perfilados) como medida de ahorro de peso.
Nota: En el lugar en que el lado del perfil con el contorno del flanco se encuentra con la testa de un perfil de la serie 8, se necesita un orificio de montaje para una unión atornillada para poder realizar la fijación.
Hay varios perfiles de aluminio disponibles como solución para combinar elementos del sistema de construcción modular LP y de la serie 8 en marcos de perfiles: tubo perfilado 8 D30 (0.0.663.94), perfil 8 40x40 1N D30 L (0.0.725.24) y perfil 80x40 D30 (0.0.729.71).

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  3000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100